A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.187,5074 Ft - 2.770,662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 346,4919 Ft - 440,9735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Átlátszó
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 598,023 Ft - 622,9406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 329,7067 Ft - 419,6566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 802,3475 Ft - 832,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 433,7447 Ft - 551,9939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Átlátszó
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 414,2897 Ft - 527,2678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 238,2097 Ft - 248,1768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 256,6515 Ft - 267,1114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.313,565 Ft - 4.200,1259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 616,9439 Ft - 785,2064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Átlátszó
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 258,6504 Ft - 269,6032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Átlátszó
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 295,5066 Ft - 376,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.379,0536 Ft - 1.880,5003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,5551 Ft - 140,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 575,3506 Ft - 732,2222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Átlátszó
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 154,4893 Ft - 160,965 Ft | 36 Raktáron |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,5551 Ft - 140,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 971,7873 Ft - 1.016,6391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.370,4694 Ft - 1.425,2882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz