Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 22.0 mm PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Általában gépeknél használják, ahol a csavart imbuszkulccsal húzzák be. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 és DIN 912 szabványra.
Essentra cikkszám:

10053928

Gyártói cikkszám:

0160580000VR

92 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,4328 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.433 Ft

1000 x 34,4328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 22.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok RoHS, DIN
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot