10375648
425015000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 1.058,4514 Ft |
250 - 999 | 674,72 Ft |
1000 + | 618,9839 Ft |
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.315 in |
Fejátmérő | 16.0 mm |
Fejátmérő | 0.63 in |
Fej hossza | 10.0 mm |
Fej hossza | 0.394 in |
Menetméret | M10 |
Menethossz | 80.0 mm |
Menethossz | 3.15 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Szín | Natúr |
Szabványok | DIN 912 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz