10273791
493573
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 5.208,6993 Ft |
20 + | 1.990,4116 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Door Attachment Length | 19.0 mm |
---|---|
Door Attachment Length | 0.748 in |
Overall Length | 64.5 mm |
Overall Length | 2.539 in |
Overall Thickness | 17.5 mm |
Overall Thickness | 0.689 in |
Overall Width | 15.2 mm |
Overall Width | 0.598 in |
Body Material | Zinc |
Coating | Powder Coated |
Hole Shape | Threaded Studs |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Commodity Code | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz