A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.
Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.
Sorozat szám: SR1946
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Alátét típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 32500 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 18,9757 Ft - 26,451 Ft | 25500 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 28,5047 Ft - 39,745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 38,2663 Ft - 49,5477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 16,881 Ft - 23,5622 Ft | 38000 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 63650 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 237400 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 1150 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 53500 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 43,5237 Ft - 56,3384 Ft | 57000 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 10000 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 32,7899 Ft - 45,7142 Ft | 23500 Raktáron |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 18,9757 Ft - 26,451 Ft | 294000 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 31,0511 Ft - 43,3183 Ft | 39229 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 53200 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 37,1026 Ft - 51,7382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 22,508 Ft - 31,4209 Ft | 15500 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 30,2142 Ft - 37,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Nyitva
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 27,6411 Ft - 34,1257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6 - Nyitva
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz