Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 22.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra cikkszám:

10049037

Gyártói cikkszám:

007306059901

64000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 56,3384 Ft
1000 + 43,5237 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.169 Ft

500 x 56,3384 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Süllyesztett csavar
Külső átmérő 22.0 mm
Vastagság 4.5 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot