Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 6.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra cikkszám:

10049136

Gyártói cikkszám:

007503059901

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 19,8382 Ft
1000 + 14,2112 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.919 Ft

500 x 19,8382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Lapos csavar
Külső átmérő 6.5 mm
Vastagság 2.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot