A beállítócsavarok másik tárgyhoz vagy tárggyal való rögzítésére szolgálnak nyomás vagy súrlódás alkalmazásával, például egy csiga vagy egy fogaskerék tengelyhez való rögzítésére.
Termékskálánk natúr poliamid 6/6-ból készül, és a szálméretek, szálhosszúságok és nyílásméretek széles választékában kapható. A beállítócsavarok akkor ideálisak, ha a csavarfejnek az alkalmazásból kiállva kell elhelyezkednie a munkadarabon.
Sorozat szám: SR1957
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10053706 | 22,2478 Ft - 22,2478 Ft | 4000 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 16,5355 Ft - 16,5355 Ft | 13000 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,5375 Ft - 27,3135 Ft | 16900 Raktáron |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 55,6014 Ft - 58,8713 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36,1168 Ft - 57,242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,4883 Ft - 29,7746 Ft | 20848 Raktáron |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,2927 Ft - 43,2927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,5192 Ft - 23,3012 Ft | 7700 Raktáron |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 241,3072 Ft - 241,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,2244 Ft - 35,2244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,5611 Ft - 32,0291 Ft | 4600 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 35,7561 Ft - 37,9493 Ft | 5700 Raktáron |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,1797 Ft - 15,1797 Ft | 16700 Raktáron |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,5192 Ft - 22,5303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,4005 Ft - 23,3544 Ft | 400 Raktáron |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 69,0797 Ft - 69,0797 Ft | 800 Raktáron |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 48,4103 Ft - 68,6012 Ft | 18097 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,4854 Ft - 53,299 Ft | 250 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,4985 Ft - 54,6955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 50,3965 Ft - 69,8377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz