Menü Keresés

Beállító csavar M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

Ez a hornyos csavar kiemelt fejjel natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarfejnek az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10103470

Gyártói cikkszám:

464284

7700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 23,3012 Ft
1000 + 17,5192 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.330 Ft

100 x 23,3012 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M6 x 1.0
Teljes anyag Poliamid 66
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot