10313633
HGSR-4
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 43,0445 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Type | Hole Grommet |
Compatible Hole Diameter | 1.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.059 in |
Hole Diameter | 1.5 mm |
Hole Diameter | 0.059 in |
Inside Diameter | 8.0 mm |
Inside Diameter | 0.315 in |
Overall Diameter | 11.0 mm |
Overall Diameter | 0.433 in |
Overall Height | 6.2 mm |
Overall Height | 0.244 in |
Panel Thickness | 0.7 mm |
Panel Thickness | 0.028 in |
Full Material | Silicone Rubber |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.999 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz