10108468
DL-1X
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 1999 | 210,3485 Ft |
2000 + | 145,0151 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 21.1 mm |
---|---|
Overall Height | 0.831 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Mounting Hole Length | 8.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.315 in |
Mounting Hole Width | 7.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.276 in |
Type | Latch |
Hole Type | Rectangular Hole |
Colour | Black |
Full Material | Acetal;Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz