The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.037,7355 Ft - 8.626,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 1.596,8926 Ft - 2.280,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.852,0661 Ft - 2.646,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 2.193,6694 Ft - 3.132,0496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.765,6364 Ft - 2.522,9256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.716,2479 Ft - 2.452,9587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 2.243,0578 Ft - 3.202,0165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2.321,2562 Ft - 3.317,2562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
80.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.831,4876 Ft - 2.613,4711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 1.489,8843 Ft - 2.127,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.502,2314 Ft - 2.144,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.559,8512 Ft - 2.230,7107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1.539,2727 Ft - 2.197,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 2.020,8099 Ft - 2.889,2231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2.531,157 Ft - 3.613,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 3.111,4711 Ft - 4.444,9587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 1.913,8016 Ft - 2.732,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 1.889,1074 Ft - 2.695,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
16.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2.436,4959 Ft - 3.477,7686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz