Menü Keresés

Vállas csavar M8 10.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20757298

Gyártói cikkszám:

20757298

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.202,0165 Ft
100 - 199 2.880,9917 Ft
200 - 499 2.559,9669 Ft
500 + 2.243,0578 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.202 Ft

1 x 3.202,0165 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot