20171162
20171162
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 186.748,80 Ft |
5 - 9 | 177.412,00 Ft |
10 - 19 | 168.072,00 Ft |
20 - 49 | 158.736,00 Ft |
50 + | 140.060,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 25.0 |
l1 | 3480.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 8.9 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz