20170530
20170530
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 174.952,40 Ft |
5 - 9 | 166.204,00 Ft |
10 - 19 | 157.456,00 Ft |
20 - 49 | 148.708,00 Ft |
50 + | 131.216,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 20.0 |
l1 | 3600.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz