20169589
20169589
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 66.794,00 Ft |
5 - 9 | 63.456,00 Ft |
10 - 19 | 60.116,00 Ft |
20 - 49 | 56.776,00 Ft |
50 + | 50.096,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 15.0 |
l1 | 1680.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.0 |
d1 | 4.4 |
d2 | 7.5 |
h2 | 6.2 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz