10033685
STL2-750-6M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.5 mm |
Base Width | 0.571 in |
Compatible Cable Diameter Range | 17.8 - 20.3 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.701 - 0.799 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 20.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.799 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 17.8 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.701 in |
Overall Height | 50.8 mm |
Overall Height | 2 in |
Spacer Length | 6.0 mm |
Spacer Length | 0.236 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz