10029978
STL-1-450-16-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 10.2 - 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.402 - 0.5 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Overall Height | 61.5 mm |
Overall Height | 2.421 in |
Spacer Length | 25.4 mm |
Spacer Length | 1 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz