10363348
23EZS0450N0030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 57,8131 Ft |
5000 - 19999 | 52,0303 Ft |
20000 + | 46,8303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Length | 5.5 mm |
Base Length | 0.217 in |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 11.5 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.453 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 11.5 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.453 in |
Spacer Length | 0.7 mm |
Spacer Length | 0.028 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz