Az álló kábelklipszek többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A furatba helyezhető alapzat fokozottan könnyű felszerelést tesz lehetővé, a záróklipsz pedig a rendszer biztonságát fokozza
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Spacer Height | Minimális panelvastagság | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0849 Ft - 39,4857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,7485 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 46,5083 Ft - 56,5164 Ft | 8000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 56,7785 Ft - 69,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,2641 Ft - 57,9293 Ft | 14000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 86,9081 Ft - 86,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 57,9293 Ft - 57,9293 Ft | 6000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 57,9293 Ft - 57,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | 5000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 185,9785 Ft - 185,9785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 45,0328 Ft - 55,1367 Ft | 3000 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 44,9485 Ft - 55,1367 Ft | 5000 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 49,5936 Ft - 58,7994 Ft | 4185 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,9937 Ft - 58,7994 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 45,0468 Ft - 55,1367 Ft | 900 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 48,0078 Ft - 58,7994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 10026106 | 72,552 Ft - 89,434 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 52,8774 Ft - 63,711 Ft | 5000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz