10645314
SCCA-5-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 185,9785 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Fix |
|---|---|
| Rögzítés módja | Clip On |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.5 - 7.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.256 - 0.276 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.6 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.024 - 0.079 in |
| Spacer Height | 12.0 mm |
| Spacer Height | 0.472 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Típus | 1 |
| Stílus | 1 |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 11.0 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.433 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.024 - 0.079 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.6 - 2.0 mm |
| Távtartó hossza | 12.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.472 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz