Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 30.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ennek az álló kábelbilincsnek lapos oldala van, amelyet korlátozott helyekre terveztek, ahol a kábelt a panelek közelében kell elvezetni. Íves talppal rendelkezik, amely extra stabilitást biztosít. A bilincs UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10024577

Gyártói cikkszám:

SCCB-6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 86,9081 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

43.454 Ft

500 x 86,9081 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 0.6 - 2.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 1
Teljes anyag Poliamid
Távtartó hossza 30.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot