10202067
1223920
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 16.111,9369 Ft |
50 + | 6.116,9622 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 47.6 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.874 in |
Leaf Thickness | 5.2 mm |
Leaf Thickness | 0.205 in |
Overall Length | 57.2 mm |
Overall Length | 2.252 in |
Overall Thickness | 19.4 mm |
Overall Thickness | 0.764 in |
Overall Width | 63.5 mm |
Overall Width | 2.5 in |
Maximum Torque | 4.00 Nm |
Maximum Torque | 4.00 Nm |
Colour | White |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Hole Shape | Round |
Number of Mounting Holes | 4 |
Type | Adjustable |
Commodity Code | 3926300090 |
Adjustable Torque | 4.0 Nm |
Hinge Type | Adjustable Friction Hinge |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz