Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp magassága | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 350 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259429 | 220,3646 Ft - 220,3646 Ft | 3050 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 217,2071 Ft - 217,2071 Ft | 420 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 5600 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 310,5283 Ft - 354,9296 Ft | 13 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 235,6888 Ft - 235,6888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 308,704 Ft - 308,704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 1300 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 322,4987 Ft - 322,4987 Ft | 52 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 400 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 256,2476 Ft - 256,2476 Ft | 175 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 219,8733 Ft - 219,8733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 342,3137 Ft - 342,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 361,4551 Ft - 361,4551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 282,8126 Ft - 282,8126 Ft | 130 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 250 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 377,6916 Ft - 377,6916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 246,7892 Ft - 246,7892 Ft | 125 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz