Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 38.0 mm M8 100.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 38,0 mm | 1,496 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259559

Gyártói cikkszám:

466141

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 342,3137 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.231 Ft

100 x 342,3137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 100.0 mm
Talpátmérő 38.0 mm
Talp magassága 19.0 mm
Talp anyaga PP
A csap anyaga Acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot