Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 30.0 mm M10 100.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259504

Gyártói cikkszám:

466136

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 354,9296 Ft
150 + 310,5283 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.746 Ft

50 x 354,9296 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 100.0 mm
Talpátmérő 30.0 mm
Talp magassága 19.0 mm
Talp anyaga PP
A csap anyaga Acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot