10273937
493597
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 6.185,9802 Ft |
20 + | 2.363,6147 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Colour | Silver |
Full Material | Steel |
Type | Latch & Strike |
Keeper Length | 17.0 mm |
Keeper Length | 0.669 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 28.0 mm |
Overall Width | 1.102 in |
Mount Material | Steel |
Plate Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz