20267278
20267278
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | M20 |
---|---|
d1 tol. H13 | 21.0 |
d2 | 36.0 |
h1 | 6.3 |
h2 | 2.0 |
r1 | 27.0 |
Maximális statikis terhelhetőség kN | 117.0 |
With 25400 h3 | 11.7 |
With 25700 h3 | 12.2 |
Súly g | 23.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz