20267254
20267254
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | M14 |
---|---|
d1 tol. H13 | 15.0 |
d2 | 28.0 |
h1 | 5.0 |
h2 | 1.4 |
r1 | 22.0 |
Maximális statikis terhelhetőség kN | 53.0 |
With 25400 h3 | 8.5 |
With 25700 h3 | 9.5 |
Súly g | 12.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz