20266042
20266042
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | M52 |
---|---|
d1 tol. H13 | 54.0 |
d2 | 96.0 |
h1 | 22.0 |
h2 | 9.3 |
r1 | 72.0 |
Maximális statikis terhelhetőség kN | 832.0 |
With 25400 h3 | 38.3 |
Súly g | 620.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz