20266035
20266035
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | M39 |
---|---|
d1 tol. H13 | 40.0 |
d2 | 75.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 5.6 |
r1 | 54.0 |
Maximális statikis terhelhetőség kN | 460.0 |
With 25400 h3 | 26.8 |
Súly g | 218.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz