Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.
Sorozat szám: SR1867 ,SR5561
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tekercs hossza | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.886,9886 Ft - 63.886,9886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
SR 6449
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10266229 | 96.087,6776 Ft - 96.087,6776 Ft | 2 Raktáron |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
106.302,1511 Ft - 106.302,1511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
87.444,8856 Ft - 87.444,8856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
SR 6449
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
122.680,1179 Ft - 122.680,1179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10384220 | 15.817,9553 Ft - 15.817,9553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3.735,0973 Ft - 3.735,0973 Ft | 157 Raktáron |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6.909,9177 Ft - 6.909,9177 Ft | 89 Raktáron |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2.988,0887 Ft - 2.988,0887 Ft | 3826 Raktáron |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3.845,3874 Ft - 3.845,3874 Ft | 2 Raktáron |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10187890 | 5.229,1143 Ft - 5.229,1143 Ft | 234 Raktáron |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
5.229,1143 Ft - 5.229,1143 Ft | 1224 Raktáron |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
129,0766 Ft - 143,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
139,1395 Ft - 154,5981 Ft | 190 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
163,1258 Ft - 181,2514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
68,3373 Ft - 68,3373 Ft | 4490 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
226,199 Ft - 251,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
86,8577 Ft - 96,5091 Ft | 870 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
108,9796 Ft - 108,9796 Ft | 260 Raktáron |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
134,9415 Ft - 149,935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz