Menü Keresés

Ablakszigetelő szalag 3.0 mm 20.0 m PE Fekete

Essentra cikkszám:

20062309

Gyártói cikkszám:

1100318

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 149,935 Ft
50 + 134,9415 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

1.499 Ft

10 x 149,935 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 3.0 mm
Teljes szélesség 18.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Eladási egység Tekercs
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3921190030

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot