Menü Keresés

Ablakszigetelő szalag 2.0 mm 10.0 m PE Fekete

Essentra cikkszám:

20062262

Gyártói cikkszám:

1100215

329 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 68,3373 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

1.367 Ft

20 x 68,3373 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Tekercs hossza 10.0 m
Eladási egység Tekercs
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3921190030

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot