10548226
468248
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.197 in |
Overall Length | 66.0 mm |
Overall Length | 2.598 in |
Overall Thickness | 19.0 mm |
Overall Thickness | 0.748 in |
Overall Width | 25.5 mm |
Overall Width | 1.004 in |
Adapter | Adapter Not Included |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Material | Zinc Alloy;Stainless Steel |
Hinge Type | Bearing Hinge |
Mounting Method | Open Hole |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz