20067373
266122610E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.115,7813 Ft |
50 + | 495,7923 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Length | 13.5 mm |
---|---|
Grip Length | 0.531 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Housing Height | 13.5 mm |
Housing Height | 0.531 in |
Mounting Hole Size Range | 14.2 - 16.2 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.559 - 0.638 in |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Key Type | 6.0 mm Square Key |
Latch Style | Does Not Compress |
Cam Material | Steel |
Commodity Code | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz