Kulcsos zár - Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in ; Kulcs típusa: Hornyolt ; Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in
A(z) sz. tételt helyettesíti: Essentra 491495
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Szín | Silver |
Befejezés | Krómozott |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 860,409 Ft |
25 - 49 | 522,8107 Ft |
50 + | 382,3187 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
---|---|
Szín | Silver |
Befejezés | Krómozott |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Szerelési irány | Univerzális |
Kulcs típusa | Hornyolt |
Speciális tulajdonságok | 45° |
Speciális tulajdonságok (mind) | 45° |