Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(177 Types de produit)
Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Les bouchons protecteurs de brides à face surélevée sont utilisés pour protéger les brides de pétrole, de gaz et d'eau. Ils protègent les surfaces exposées des équipements et les canalisations de la saleté et de l'humidité pendant les opérations de sablage. Répondent aux exigences des normes ANSI et ASME B16.5.
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR
Les bouchons de retenue des protecteurs de brides fixent les disques de protection des brides aux assemblages de brides de tuyaux. Ils sont dotés d'une double fonction qui combine la protection de la bride et les capacités de rétention.Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Les bouchons filetés NPT sont utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés NPT. Leur conception robuste leur permet de résister à la pression et à la température élevées, ainsi qu'aux dommages subis pendant le stockage et l'expédition. La forme conique permet un ajustement serré et sans fuite sur différents diamètres intérieurs.
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Les bouchons à clipser protègent efficacement contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité, lors des processus de fabrication, de stockage et de transport, pour une variété d'applications. Une légère pression fait enclencher le bouchon sur une nervure interne, ce qui le rend facile à installer et à retirer. La caractéristique de la tête cruciforme permet de retirer la pièce à l'aide d'un outil, qui la fait pivoter.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPPCR
Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182
Les bouchons à dégagement latéral offrent une étanchéité sûre et pratique pour diverses applications. Le mécanisme de déverrouillage latéral permet une insertion et un retrait rapides sans outil, ce qui garantit l'étanchéité.
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Les bouchons à ailettes et collerette large protègent efficacement la paroi interne des extrémités de tuyaux et de tubes contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et la corrosion. Doté d'une conception à ajustement par pression, le bouchon possède de larges ailettes pour s'ajuster étroitement en appliquant une pression douce contre la paroi interne, et lui permettre de s'adapter à une gamme plus large d'épaisseurs de paroi.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILUHPCR
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Les boutons avec vis à oreilles à tête en T peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et la tête en T délivre une force supplémentaire lors du serrage.
Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.
Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.
Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.
Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Séries: SR5807
Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Séries: SR5795
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer