Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ANSI Frein Installation par pression

 (9 Types de produit)


Cape pour tube - PCR

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Cape pour tube PE - PCR

Les pipe caps en plastique offrent une protection efficace pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Elles s'adaptent facilement et peuvent être retirées, soit par un équipement automatisé, soit à la main. Comprennent un trou d'event, permettant la libération de la pression en fonction du climat atmosphérique de leur emplacement de manipulation.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPEPCR

Capes de protection de brides

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes à anneaux pour tube

Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1046

Protecteur de bride clouté

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Bleu Séries: SR1355

Protecteurs de bride pour trous de boulons

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Protections couvrantes encliquetables pour face de bride

Les protecteurs de brides Push In Full Face sont destinés à protéger la face entière des brides contre la contamination, pendant le stockage et le transport. Les ailettes flexibles permettent un ajustement serré dans l'alésage. Avec des brides ANSI B16.5 de classe 150 DIN2627 à 2638 et BS5504.

  • Les protecteurs de brides ont une conception encliquetable simple.
  • Des ailettes flexibles qui assurent un ajustement parfait dans l'alésage, à chaque fois.
  • Ne nécessitent aucune fixation.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1365

Protections couvrantes encliquetables pour face de bride PCR

Les protecteurs de bride pleine face ont une conception simple à enfoncer. Ils comportent des ailettes flexibles qui assurent un ajustement serré dans le trou, à chaque fois. Ils ne nécessitent aucun fixateur pour le montage.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFPCR