Menu Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
5.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
16.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
16.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
5.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
6.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
6.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 316
3.0
M5
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 316
3.0
M5
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
20.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 316
2.0
M3
6.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M16 30.0 Inox 316

20239169


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M16 60.0 Inox 316

20239213


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M3 10.0 Inox 304

20237813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M4 5.0 Inox 304

20237844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 16.0 Inox 304

20237899


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M3 16.0 Inox 304

20237837


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M3 5.0 Inox 304

20237783


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M4 12.0 Inox 304

20237882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 25.0 Inox 304

20237912


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 25.0 Inox 304

20238001


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M3 8.0 Inox 304

20237806


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M4 8.0 Inox 304

20237868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M3 6.0 Inox 304

20237790


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M4 35.0 Inox 304

20237936


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 10.0 Inox 304

20237967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M4 6.0 Inox 304

20237851


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 10.0 Inox 316

20238681


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M5 30.0 Inox 316

20238735


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M6 20.0 Inox 316

20238803


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M3 6.0 Inox 316

20238513


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7