Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
10053270 0,1158 € - 0,1158 € 864 En stock
M4
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1537 € - 0,1537 € 8594 En stock
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,2961 € - 0,5374 € 6306 En stock
M4
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,2134 € - 0,2134 € 500 En stock
M10
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1851 € - 0,1851 € 370 En stock
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
0,1295 € - 0,1295 € 743 En stock
M6
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,0816 € - 0,0816 € 1078 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,1301 € - 0,1301 € 799 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2179 € - 0,2179 € 2983 En stock
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,3358 € - 0,3358 € 176 En stock
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,4433 € - 0,4433 € 6087 En stock
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,3358 € - 0,3358 € 2777 En stock
M10
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,3334 € - 0,5385 € 191 En stock
M5
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,3608 € - 0,5868 € 11900 En stock
M6
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,1142 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,0889 € - 0,0889 € 5905 En stock
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1301 € - 0,1301 € 1859 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1107 € - 0,1107 € 7000 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
864 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 25.0 mm PC

10116708

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
8594 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Gamme de prix
0,5374 € - 0,2961 €

Niveaux de stock
6306 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10058374

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053577

Gamme de prix
0,1295 € - 0,1295 €

Niveaux de stock
743 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
1078 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053652

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
799 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 35.0 mm PC

10116715

Gamme de prix
0,2179 € - 0,2179 €

Niveaux de stock
2983 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 25.0 mm PC

10116685

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10058411

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M8 20.0 mm PA

10058459

Gamme de prix
0,4433 € - 0,4433 €

Niveaux de stock
6087 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M10 20.0 mm PA

10058497

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
2777 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Gamme de prix
0,5385 € - 0,3334 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Gamme de prix
0,5868 € - 0,3608 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 16.0 mm PC

10116692

Gamme de prix
0,1142 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 16.0 mm PC

10116678

Gamme de prix
0,0889 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
5905 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053607

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 25.0 mm Nylon 6/6

10053645

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
1859 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Gamme de prix
0,1107 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Knurled Round Head