Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l3 | l1 | d2 | l2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
25.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
40.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
30.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
25.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer