Menu Rechercher

Vis tête hexagonale – PEEK

En cours de production

Les vis hexagonales en PEEK offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Elles présentent une tige entièrement filetée qui améliore la résistance au cisaillement et l'alignement dans les assemblages. Le design permet des applications à couple élevé et des fixations sécurisées à l'aide d'outils standard, garantissant ainsi la fiabilité lors des tâches d'assemblage et de maintenance.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs et du traitement chimique. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1930

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Ajouter au panier
7,38 € - 8,12 € Demander le délai de livraison ici
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
5,47 € - 6,02 € Demander le délai de livraison ici
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
1,78 € - 1,96 € Demander le délai de livraison ici
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
5,69 € - 6,26 € Demander le délai de livraison ici
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
6,25 € - 6,88 € Demander le délai de livraison ici
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
7,17 € - 7,88 € Demander le délai de livraison ici
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
2,90 € - 3,19 € Demander le délai de livraison ici
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
5,97 € - 6,58 € Demander le délai de livraison ici
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
1,94 € - 2,13 € Demander le délai de livraison ici
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
1,69 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
4,20 € - 4,62 € Demander le délai de livraison ici
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
4,41 € - 4,85 € Demander le délai de livraison ici
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
7,03 € - 7,73 € Demander le délai de livraison ici
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
6,09 € - 6,71 € Demander le délai de livraison ici
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
2,20 € - 2,42 € Demander le délai de livraison ici
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
3,10 € - 3,41 € Demander le délai de livraison ici
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
4,00 € - 4,40 € Demander le délai de livraison ici
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
2,49 € - 2,74 € Demander le délai de livraison ici
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
1,92 € - 2,11 € Demander le délai de livraison ici
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
3,63 € - 3,99 € Demander le délai de livraison ici
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
  • sur 2
Vis tête hexagonale M10 40.0 7.0 Beige PEEK

20833268

Gamme de prix
8,12 € - 7,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Vis tête hexagonale M8 10.0 5.5 Beige PEEK

20833121

Gamme de prix
6,02 € - 5,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Vis tête hexagonale M4 8.0 2.8 Beige PEEK

20832902

Gamme de prix
1,96 € - 1,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Vis tête hexagonale M8 20.0 5.5 Beige PEEK

20833145

Gamme de prix
6,26 € - 5,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Vis tête hexagonale M8 30.0 5.5 Beige PEEK

20833169

Gamme de prix
6,88 € - 6,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Vis tête hexagonale M8 40.0 5.5 Beige PEEK

20833183

Gamme de prix
7,88 € - 7,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Vis tête hexagonale M6 12.0 4.0 Beige PEEK

20833039

Gamme de prix
3,19 € - 2,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Vis tête hexagonale M10 25.0 7.0 Beige PEEK

20833237

Gamme de prix
6,58 € - 5,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Vis tête hexagonale M4 15.0 2.8 Beige PEEK

20832933

Gamme de prix
2,13 € - 1,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Vis tête hexagonale M5 10.0 3.5 Beige PEEK

20832964

Gamme de prix
1,86 € - 1,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Vis tête hexagonale M6 40.0 4.0 Beige PEEK

20833091

Gamme de prix
4,62 € - 4,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Vis tête hexagonale M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107

Gamme de prix
4,85 € - 4,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Vis tête hexagonale M8 35.0 5.5 Beige PEEK

20833176

Gamme de prix
7,73 € - 7,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Vis tête hexagonale M10 30.0 7.0 Beige PEEK

20833244

Gamme de prix
6,71 € - 6,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Vis tête hexagonale M4 20.0 2.8 Beige PEEK

20832940

Gamme de prix
2,42 € - 2,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Vis tête hexagonale M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015

Gamme de prix
3,41 € - 3,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Vis tête hexagonale M6 35.0 4.0 Beige PEEK

20833084

Gamme de prix
4,40 € - 4,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Vis tête hexagonale M4 25.0 2.8 Beige PEEK

20832957

Gamme de prix
2,74 € - 2,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Vis tête hexagonale M5 12.0 3.5 Beige PEEK

20832971

Gamme de prix
2,11 € - 1,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Vis tête hexagonale M6 25.0 4.0 Beige PEEK

20833060

Gamme de prix
3,99 € - 3,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0