Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
213,0545 € - 250,6586 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
777,1171 € - 914,2529 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Inox 316
45.468
194,1125 € - 228,3695 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
Acier
36.020
411,9778 € - 484,6784 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Inox 316
28.547
885,3556 € - 1 041,5948 € Demander le délai de livraison ici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Acier
83.365
316,2776 € - 372,0812 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Inox 316
26.547
208,6418 € - 245,4604 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Inox 316
17.640
1 657,3174 € - 1 949,7884 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Inox 316
64.425
1 271,7509 € - 1 413,0517 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Acier
111.25
101,2106 € - 126,5132 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acier
26.547
312,1018 € - 367,1843 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Acier
32.547
587,8155 € - 691,5445 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Acier
74.425
98,5199 € - 123,1553 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acier
23.094
129,9788 € - 162,4707 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Acier
26.547
103,8689 € - 122,1974 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Acier
32.507
125,1894 € - 147,2849 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
Acier
35.977
71,194 € - 88,9952 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Inox 316
10.191
1 158,4109 € - 1 287,1197 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Acier
111.25
97,8311 € - 115,0942 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Acier
17.608
103,503 € - 121,7669 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Acier
28.507
  • sur 21
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20152543

Gamme de prix
250,6586 € - 213,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR50 x 8 1500.0 Inox 316

20152598

Gamme de prix
914,2529 € - 777,1171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR40 x 14 1500.0 Acier

20152185

Gamme de prix
228,3695 € - 194,1125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Inox 316

20152826

Gamme de prix
484,6784 € - 411,9778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR90 x 12 1500.0 Acier

20152499

Gamme de prix
1 041,5948 € - 885,3556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR90 x 12
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    12.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Inox 316

20152550

Gamme de prix
372,0812 € - 316,2776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Inox 316

20152772

Gamme de prix
245,4604 € - 208,6418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Inox 316

20152864

Gamme de prix
1 949,7884 € - 1 657,3174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR120 x 16 1500.0 Acier

20151942

Gamme de prix
1 413,0517 € - 1 271,7509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Acier

20152130

Gamme de prix
126,5132 € - 101,2106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 12 3000.0 Acier

20152413

Gamme de prix
367,1843 € - 312,1018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR80 x 10 1500.0 Acier

20152468

Gamme de prix
691,5445 € - 587,8155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR26 x 5 2000.0 Acier

20152642

Gamme de prix
123,1553 € - 98,5199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 2000.0 Acier

20152703

Gamme de prix
162,4707 € - 129,9788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 12 1000.0 Acier

20152406

Gamme de prix
122,1974 € - 103,8689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR40 x 14 1000.0 Acier

20152420

Gamme de prix
147,2849 € - 125,1894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR12 x 3 1500.0 Inox 316

20152512

Gamme de prix
88,9952 € - 71,194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR120 x 16 2000.0 Acier

20153007

Gamme de prix
1 287,1197 € - 1 158,4109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR20 x 8 2000.0 Acier

20153090

Gamme de prix
115,0942 € - 97,8311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR32 x 12 1000.0 Acier

20152383

Gamme de prix
121,7669 € - 103,503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0