Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
137,8139 € - 162,1371 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
197,6318 € - 232,5131 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Inox 316
23.094
142,0328 € - 167,0986 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
426,5933 € - 501,8662 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
159,8447 € - 199,8166 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Inox 316
8739.0
316,2776 € - 372,0812 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Inox 316
26.547
240,7679 € - 283,2583 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Inox 316
28.547
614,3881 € - 722,8095 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Inox 316
28.547
774,0283 € - 910,6151 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Inox 316
32.547
206,64 € - 243,1034 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Inox 316
26.547
588,5258 € - 692,384 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Inox 316
26.547
504,3738 € - 593,3797 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Inox 316
23.094
223,408 € - 262,8311 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Inox 316
10.191
60,3561 € - 71,011 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Inox 316
13.640
302,7491 € - 356,1742 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Inox 316
23.094
1 851,1178 € - 2 177,7812 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Inox 316
54.935
378,571 € - 445,3738 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Inox 316
36.020
213,0545 € - 250,6586 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
192,9932 € - 227,0565 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Inox 316
25.094
223,0959 € - 262,4651 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Inox 316
26.547
  • sur 21
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150419

Gamme de prix
162,1371 € - 137,8139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR26 x 5 1000.0 Inox 316

20150464

Gamme de prix
232,5131 € - 197,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150426

Gamme de prix
167,0986 € - 142,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150440

Gamme de prix
501,8662 € - 426,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Inox 316

20150150

Gamme de prix
199,8166 € - 159,8447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Inox 316

20150518

Gamme de prix
372,0812 € - 316,2776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 1000.0 Inox 316

20150570

Gamme de prix
283,2583 € - 240,7679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 3000.0 Inox 316

20150594

Gamme de prix
722,8095 € - 614,3881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 3000.0 Inox 316

20150631

Gamme de prix
910,6151 € - 774,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Inox 316

20150525

Gamme de prix
243,1034 € - 206,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Inox 316

20150549

Gamme de prix
692,384 € - 588,5258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 5 3000.0 Inox 316

20150471

Gamme de prix
593,3797 € - 504,3738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Inox 316

20150204

Gamme de prix
262,8311 € - 223,408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Inox 316

20150259

Gamme de prix
71,011 € - 60,3561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR26 x 5 1500.0 Inox 316

20150457

Gamme de prix
356,1742 € - 302,7491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR60 x 9 3000.0 Inox 316

20150778

Gamme de prix
2 177,7812 € - 1 851,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Inox 316

20150679

Gamme de prix
445,3738 € - 378,571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20150402

Gamme de prix
250,6586 € - 213,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR28 x 5 1000.0 Inox 316

20150495

Gamme de prix
227,0565 € - 192,9932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Inox 316

20150532

Gamme de prix
262,4651 € - 223,0959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0