Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
39,2883 € - 52,3878 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Acier
12.164
1 614,7748 € - 1 899,735 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Inox 316
64.425
31,0268 € - 41,3588 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acier
10.191
167,1058 € - 196,595 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Inox 316
15.640
131,5895 € - 154,8058 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Inox 316
12.191
370,6195 € - 436,0248 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Inox 316
25.094
1 249,8645 € - 1 470,4343 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Inox 316
54.935
1 103,2485 € - 1 225,8283 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Acier
111.25
1 177,5918 € - 1 385,4003 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Inox 316
54.935
144,5045 € - 169,9963 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Inox 316
10.191
392,3598 € - 461,5985 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Inox 316
28.547
363,752 € - 427,9478 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Inox 316
26.547
349,9555 € - 411,7118 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Inox 316
28.547
202,909 € - 238,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
93,1725 € - 109,6135 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Acier
17.608
98,5743 € - 115,9685 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Acier
28.507
740,1115 € - 870,717 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Inox 316
45.468
265,5058 € - 312,3585 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Inox 316
21.094
134,644 € - 158,4035 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
141,6345 € - 177,0483 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
  • sur 21
Vis guide TR14 x 6 2000.0 Acier

20153045

Gamme de prix
52,3878 € - 39,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Inox 316

20152970

Gamme de prix
1 899,735 € - 1 614,7748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Acier

20153014

Gamme de prix
41,3588 € - 31,0268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR18 x 4 2000.0 Inox 316

20152765

Gamme de prix
196,595 € - 167,1058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR14 x 3 2000.0 Inox 316

20152741

Gamme de prix
154,8058 € - 131,5895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR28 x 5 2000.0 Inox 316

20152802

Gamme de prix
436,0248 € - 370,6195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR60 x 9 2000.0 Inox 316

20152963

Gamme de prix
1 470,4343 € - 1 249,8645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR120 x 16 2000.0 Acier

20153007

Gamme de prix
1 225,8283 € - 1 103,2485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR60 x 9 2000.0 Inox 316

20152857

Gamme de prix
1 385,4003 € - 1 177,5918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Inox 316

20152871

Gamme de prix
169,9963 € - 144,5045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Inox 316

20152826

Gamme de prix
461,5985 € - 392,3598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 2000.0 Inox 316

20152918

Gamme de prix
427,9478 € - 363,752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 1500.0 Inox 316

20152567

Gamme de prix
411,7118 € - 349,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20152543

Gamme de prix
238,7225 € - 202,909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR20 x 8 2000.0 Acier

20153090

Gamme de prix
109,6135 € - 93,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR32 x 12 1000.0 Acier

20152383

Gamme de prix
115,9685 € - 98,5743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR50 x 8 1500.0 Inox 316

20152598

Gamme de prix
870,717 € - 740,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR24 x 5 2000.0 Inox 316

20152673

Gamme de prix
312,3585 € - 265,5058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20152659

Gamme de prix
158,4035 € - 134,644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20153397

Gamme de prix
177,0483 € - 141,6345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0