Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1145 € - 0,1583 € 346 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1145 € - 0,1583 € 1450 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1851 € - 0,2553 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1127 € - 0,1566 € Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1179 € - 0,1627 € 250 En stock
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2211 € - 0,3075 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0407 € 85000 En stock
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0416 € 4000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0426 € - 0,0525 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0365 € - 0,045 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0343 € - 0,0424 € 2000 En stock
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0375 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0355 € - 0,0439 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0407 € 1000 En stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Tournevis fendu
0,081 € - 0,1001 € 1000 En stock
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1127 € - 0,1566 € 1000 En stock
M3
10 mm
Tournevis fendu
0,1145 € - 0,1583 € 148 En stock
M4
10 mm
Tournevis fendu
0,1689 € - 0,2329 € Demander le délai de livraison ici
M5
10 mm
Tournevis fendu
0,20 € - 0,2776 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10401019

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

10401071

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 40.0 mm Nylon Naturel

10401149

Gamme de prix
0,2553 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Nylon Naturel

10400883

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

10400951

Gamme de prix
0,1627 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Naturel

10401316

Gamme de prix
0,3075 € - 0,2211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396742

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
85000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396599

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396995

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397558

Gamme de prix
0,045 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397480

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397978

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397527

Gamme de prix
0,0439 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396919

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396766

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397497

Gamme de prix
0,1001 € - 0,081 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 10 mm Nylon Noir

10400913

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 10 mm Nylon Noir

10401057

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10 mm Nylon Noir

10401170

Gamme de prix
0,2329 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Noir

10401262

Gamme de prix
0,2776 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir