Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0495 € - 0,0495 € 16746 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,2163 € - 0,2163 € 150 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2313 € - 0,2313 € 3063 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2447 € - 0,2447 € 2092 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,3224 € - 0,3224 € 1500 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,3421 € - 0,3421 € 1160 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0334 € - 0,0413 € 9900 En stock
M2
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0349 € - 0,0431 € 25122 En stock
M2.5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M2
20.0 mm
Tournevis fendu
0,034 € - 0,042 € 12996 En stock
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0346 € - 0,0427 € 8 En stock
M2.5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0382 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M3
42.0 mm
Tournevis fendu
0,034 € - 0,042 € 23000 En stock
M2
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0349 € - 0,0431 € 39000 En stock
M2
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1552 € - 0,1916 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
70.0 mm
Tournevis fendu
0,0328 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0334 € - 0,0413 € 44740 En stock
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0343 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1127 € - 0,1566 € 160 En stock
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1127 € - 0,1566 € Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038789

Gamme de prix
0,0495 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
16746 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PP Naturel

10038857

Gamme de prix
0,2163 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 20.0 mm PP Naturel

10038895

Gamme de prix
0,2313 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
3063 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 25.0 mm PP Naturel

10038932

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
2092 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturel

10038864

Gamme de prix
0,3224 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Naturel

10038901

Gamme de prix
0,3421 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
1160 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294215

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294871

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
25122 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294246

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294857

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
12996 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294864

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295625

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294222

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294253

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297773

Gamme de prix
0,1916 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294208

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294840

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
44740 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294239

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

10400869

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Naturel

10400937

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel