Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,053 € - 0,053 € 202 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1231 € - 0,1231 € 8737 En stock
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0466 € - 0,0466 € 756 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,118 € - 0,122 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0906 € - 0,0906 € 25726 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0807 € - 0,1612 € 14 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,081 € - 0,081 € 250 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1158 € - 0,1158 € 9000 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1376 € - 0,1423 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,089 € - 0,089 € 23380 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1418 € - 0,1418 € 9181 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1112 € - 0,1112 € 570 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1152 € - 0,1152 € 1519 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0766 € - 0,0766 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1732 € - 0,1732 € 3500 En stock
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,1006 € - 0,1006 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1431 € - 0,1895 € 76 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,2044 € - 0,2044 € 1000 En stock
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1985 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1568 € - 0,1568 € 4962 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054512

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10054550

Gamme de prix
0,1231 € - 0,1231 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054406

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054741

Gamme de prix
0,122 € - 0,118 €

Niveaux de stock
471 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054598

Gamme de prix
0,0906 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
25726 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054635

Gamme de prix
0,1612 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054611

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054666

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Naturel

10066041

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1376 €

Niveaux de stock
3991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Noir

10054642

Gamme de prix
0,089 € - 0,089 €

Niveaux de stock
23380 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054819

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
9181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054529

Gamme de prix
0,1112 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054673

Gamme de prix
0,1152 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
1519 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054604

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054734

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Blanc

10116999

Gamme de prix
0,1006 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Blanc
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Noir

10066065

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1431 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054833

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054727

Gamme de prix
0,1568 € - 0,1568 €

Niveaux de stock
4962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel