Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
5,535 € - 9,225 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
60.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
1,7835 € - 2,9725 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
6.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
2,8803 € - 4,797 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
14.0
1,5888 € - 2,6548 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
8.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
1,763 € - 2,9315 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
6,642 € - 11,07 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
90.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
3,9155 € - 6,519 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
1,6503 € - 2,747 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
3.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,8655 € - 3,116 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
5,3095 € - 8,8458 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
50.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,1525 € - 3,5875 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
40.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,7105 € - 6,191 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,845 € - 3,075 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
8.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,0443 € - 5,0738 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,034 € - 5,0533 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
8.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
2,009 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
4.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,3883 € - 3,977 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
3,2903 € - 5,4838 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
5,658 € - 9,43 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
70.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
5,781 € - 9,635 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 60.0 Inox 316

20235178

Gamme de prix
9,225 € - 5,535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20230012

Gamme de prix
2,9725 € - 1,7835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Acier inox 303

20230111

Gamme de prix
4,797 € - 2,8803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 8.0 Acier inox 303

20234249

Gamme de prix
2,6548 € - 1,5888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20234294

Gamme de prix
2,9315 € - 1,763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 90.0 Acier inox 303

20235956

Gamme de prix
11,07 € - 6,642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Acier inox 303

20235857

Gamme de prix
6,519 € - 3,9155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Acier inox 303

20230517

Gamme de prix
2,747 € - 1,6503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

20230616

Gamme de prix
3,116 € - 1,8655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 50.0 Acier inox 303

20235895

Gamme de prix
8,8458 € - 5,3095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 40.0 Acier inox 303

20230661

Gamme de prix
3,5875 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Acier inox 303

20230869

Gamme de prix
6,191 € - 3,7105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 8.0 Inox 316

20235321

Gamme de prix
3,075 € - 1,845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20230814

Gamme de prix
5,0738 € - 3,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 8.0 Acier inox 303

20234546

Gamme de prix
5,0533 € - 3,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 4.0 Acier inox 303

20230715

Gamme de prix
3,3518 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 6.0 Acier inox 303

20234447

Gamme de prix
3,977 € - 2,3883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Acier inox 303

20234492

Gamme de prix
5,4838 € - 3,2903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 70.0 Acier inox 303

20234645

Gamme de prix
9,43 € - 5,658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Acier inox 303

20234744

Gamme de prix
9,635 € - 5,781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0